BG バスボックス

品番: BG 1584520

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

品番:
BG 1584520
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
Protection category NEMA
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
IKコード
IK08
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 300 mm
奥行: 80 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
板厚 (ドア)
1.25 mm
ドアヒンジの位置
左に
マウントレール数
2
開口部 (数 x 直径)
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
ケーブルエントリー(数 x Ø)
2 x M12
M20
M25
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
3.075 kg
総質量
3.18 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177266766
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報