- 品番:
- BG 1611510
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 500 mm
奥行: 160 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.38 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.5 mm
- ドアヒンジの位置
- 右に
- マウントレール数
- 3
- 開口部 (数 x 直径)
- 33
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- ケーブルエントリー(数 x Ø)
- 33 x M20
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.39 kg
- 総質量
- 7.779 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
BG Bus enclosure, WHD: 400x500x160 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the right