BG バスボックス ステンレス

品番: BG 1583010

ステンレス製バスボックス1.4301,、(AISI 304)、180°のヒンジを含む。保護等級IP 66

品番:
BG 1583010
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
180°ヒンジ:亜鉛ダイカスト
表面
エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度240番
180°ヒンジ:クロムめっき
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
180°ヒンジ (2個)
マウントレール TH 35/7.5
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 80 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.5 mm
板厚 (ドア)
1.25 mm
ドアヒンジの位置
右/左
マウントレール数
1
ロック
ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
ロックの数: 2
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
2.35 kg
総質量
2.54 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177010932
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
BG Bus enclosure, WHD: 200x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報