HD ターミナルボックス

品番: HD 1676600

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー

品番:
HD 1676600
仕様
衛生デザインボックス
材質
エンクロージャーとカバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
取り付け用ブラケット:鋼板、亜鉛メッキ、2.0 mm
ロックボルト:ステンレス製
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
ハウジングおよびカバー:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品
エンクロージャー、密閉型
カバー
取り付けブラケット(取り付け済み)
パッキンおよびロックボルト (同梱)
寸法:
幅 フロント: 400 mm
幅 (リア): 427 mm
前方高さ: 300 mm
高さ リア: 327 mm
奥行: 120 mm
IKコード
IK08
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
5.978 kg
総質量
6.12 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177662728
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
HD Terminal box, WHD: 400x300x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報