Ex ボックス ステンレス製、ねじ留め式カバー付き空ハウジング

品番: KEL 9302.000

ネジ止めしたカバー付きEXボックス、ステンレス製

品番:
KEL 9302.000
仕様
Ex ボックス
用途
ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
表面
ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
同梱品
エンクロージャー
カバー
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
はい
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
はい
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
1パック
1 個
純質量
1.94 kg
総質量
2 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177138568
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
製品説明
KEL Ex enclosure, WHD: 300x150x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover
取得認証
ATEX
IECEx
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報