- 品番:
- KEL 9305000
- 仕様
- Ex ボックス
- 用途
- ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
- 周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C
- 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
- 表面
- ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
- 同梱品
- エンクロージャー
カバー
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 200 mm
奥行: 120 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- はい
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- はい
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.4 kg
- 総質量
- 3.6 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177138629
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 製品説明
-
KEL Ex enclosure, WHD: 400x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover