- 品番:
- KEL 9401600
- 仕様
- Ex ボックス
- 用途
- ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
- 周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C
- 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
- 表面
- ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 同梱品
- エンクロージャー
ドア
マウンティングプレート
- 寸法:
- 幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 162 mm x 275 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- はい
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- はい
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4 kg
- 総質量
- 4.28 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177138681
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 製品説明
-
KEL Ex enclosure, WHD: 200x300x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door