Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

品番: KEL 9406.600

ヒンジ付きドアのあるExボックス、ステンレス製

品番:
KEL 9406.600
仕様
Ex ボックス
用途
ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
表面
ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャー
ドア
マウンティングプレート
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 760 mm
奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
549 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
はい
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
はい
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 4
Type 4X
Type 12
1パック
1 個
純質量
29.875 kg
総質量
30.38 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177138834
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
製品説明
KEL Ex enclosure, WHD: 600x760x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door
取得認証
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報