スイッチボックス HD

品番: HD 1684600

食品 嗜好品産業の要求事項に適合するハウジング。4個の押しボタン用カットアウト付き。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー。

品番:
HD 1684600
仕様
衛生デザインボックス
材質
エンクロージャーとカバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
ロックボルト:ステンレス製
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面
ハウジングおよびカバー:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品
エンクロージャー、密閉型
押しボタン用カットアウト付きカバー
パッキンおよびロックボルト (同梱)
寸法:
幅 フロント: 100 mm
幅 (リア): 122 mm
前方高さ: 280 mm
高さ リア: 302 mm
奥行: 90 mm
ピッチ寸法
60 mm
開口部 (数 x 直径)
4 x 22.5 mm
IKコード
IK08
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
ロック
ロックの仕様: 衛生的な六角クイックリリースファスナー。
ロックの数: 4
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13
1パック
1 個
純質量
1.78 kg
総質量
1.98 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177958692
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
HD スイッチボックス、幅x高さx奥行:100x280x90 mm、ステンレス 1.4301 製、押しボタン用カットアウト x4、Ø 22.5 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報