KX E-ボックス ステンレス

品番: KX 1584000

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。

品番:
KX 1584000
製品説明
KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。
材質
エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度180番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
マウンティングプレート
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 120 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
175 mm x 285 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
板厚 (ドア)
1.25 mm
ロック
ロックの数: 1
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
3.55 kg
総質量
3.556 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.36
関税率番号
84879059
EAN
4028177919105
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KX E-ボックス, 幅x高さx奥行:200x300x120 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1枚ドア、 カムロック仕様
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
Product presentations
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報