- 品番:
- KX 1561000
- 製品説明
- 完璧なシステム。新しい KX 小型キャビネット (ステンレス製) は、エンジニアリングにおける最高のデータ品質と一貫性、ならびに、多くの用途にフレキシビリティーと安全性を提供します。
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
- 表面
- エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度180番
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
- 板厚 (カバー)
- 1.25 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.25 mm
- ロック
- ロックの数: 4
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.868 kg
- 総質量
- 1.971 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7.86
- 関税率番号
- 84879059
- EAN
- 4028177919181
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
KX ターミナルボックス, 幅x高さx奥行:300x150x80 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート無し, カバー付き、クイックリリースファスナー付き