- 品番:
- KX 1612000
- 仕様
- 透視窓付き
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
- 表面
- エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ヒンジ式カバー付きハウジング
カバー内の透視窓
ミニカムロック
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
- 板厚 (カバー)
- 1.25 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.25 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.54 kg
- 総質量
- 6.9 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 43.93 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 84879059
- EAN
- 4028177816695
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
KX バスボックス, 幅x高さx奥行:600x300x155 mm, 鋼板製, ボトムは密閉型, 透視窓およびヒンジ式カバー付き