AE コンパクトボックス

品番: AE 1130500

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

カスタマイズ用レール AE / WM 用

ウォールブラケット AE用

連結キット AX、KX、AE、KL用

ドアステイ

ヒンジ 180°

サポートレール AE用

ダストガード付き銘板レール

ミニクイックハンドル AE用、VW キー E1を含むカムロック付き

品番:
AE 1130500
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
IKコード
IK08
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 760 mm
奥行: 300 mm
板厚 (ドア)
2 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)
3 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
944 mm x 730 mm
ドアの数
2
ロックの数
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート
サイズ: 4
数: 2
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
51.1 kg
総質量
54.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177252417
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AE Compact enclosure, WHD: 1000x760x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, with two cam locks
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報