AE コンパクトボックス

品番: AE 1350500

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

カスタマイズ用レール AE / WM 用

ウォールブラケット AE用

連結キット AX、KX、AE、KL用

ドアステイ

ヒンジ 180°

サポートレール AE用

ダストガード付き銘板レール

ミニクイックハンドル AE用、VW キー E1を含むカムロック付き

品番:
AE 1350500
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 500 mm
奥行: 300 mm
板厚 (ドア)
1.75 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)
2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
449 mm x 470 mm
ドアの数
1
ドアヒンジ位置変更可能
はい
ロックの数
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート
サイズ: 4
数: 1
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
18.025 kg
総質量
19.08 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177252486
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AE Compact enclosure, WHD: 500x500x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報