AX プラスチックボックス 透視窓付き

品番: AX 1449000

透視窓付きの AX プラスチックボックスは、要求の厳しいエリアにおけるアプリケーションに最適です。ハウジング内の多数の取り付けボスは 25 mm ピッチパターンの、例えばシャーシやレールによる、個別の内部実装を実現可能にします。

ウォールブラケット AX プラスチック製用

ポールクランプ AX、KX、AX プラスチック製、AX IT、CS ウォールボックス用

ユニバーサルブラケット AX プラスチック製、Ex ボックス (プラスチック製) 用

AX ミニクイックハンドル

ドアステイ AX プラスチック製、Ex ボックス (プラスチック製) 用

LED システム照明灯

ドアスイッチ LEDシステム照明用

内装用ねじ AX プラスチック製用

品番:
AX 1449000
仕様
透視窓付き
材質
エンクロージャーとドア: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK)
ドア:周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板
透視窓:ポリカーボネート
耐燃性 UL 94-V0 適合
ハロゲンフリー
表面
エンクロージャーとドア: 後処理なし、着色プラスチック
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
ハウジング、ヒンジ式ドア付き、透視窓付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック付き
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
マウンティングプレート
ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵
注記:
紫外線 (日光) や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄えの悪さを防ぐために、表面に PUR ワニスを塗布することをお勧めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。
保護等級、NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 56
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
保護等級
II (1000 V AC の場合)
IKコード
IK09
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 600 mm
奥行: 200 mm
材料 (マウンティングプレート)
3 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
305 mm x 525 mm
ドア開角度
130°
ロックの数
2
With viewing window
はい
基材
プラスチック
規格:
UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています
取り付けについてのご注意
ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります
ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどのコンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます
1パック
1 個
純質量
11.8 kg
総質量
12.14 kg
関税率番号
94037000
EAN
4028177006652
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AX プラスチックボックス、幅x高さx奥行:400x600x200 mm、透視窓付き
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
証明書
Negative Certificate
保護等級
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Additional instructions
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報