ブスバー用ヒューズアダプター

品番: SV 3418010

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

品番:
SV 3418010
材質
ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
接触保護:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔
60 mm
電源接続
サポート端子
ヒューズリンク
D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
定格絶縁電圧 Ui
690 V
定格電流 最大
63 A
定格電圧
400 V、三相
注記:
DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
寸法:
幅: 27 mm
高さ: 209 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 25 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
定格電圧 (L1 + L2)
400 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)
400 V (DC)
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 25 mm²
1パック
10 個
純質量
1.69 kg
総質量
1.78 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.018
関税率番号
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
製品説明
SV Bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm², adaptor sleeve
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報