- 品番:
- SV 3433010
- 材質
- ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
接触保護:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 電源接続
- サポート端子
- ヒューズリンク
- D III-E 33 (アダプターねじ)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- 定格電流 最大
- 63 A
- 定格電圧
- 690 V (DC)
- 690 V、三相
- 注記:
- DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
- 寸法:
- 幅: 57 mm
高さ: 209 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 1.5 ‐ 25 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 極数
- 3 極
- 定格電圧 (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- 定格電圧 (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1.5 ‐ 25 mm²
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 3 kg
- 総質量
- 3.18 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.071
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177674998
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 製品説明
-
SV Bus-mounting fuse base, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm², adaptor screw