導体接続クランプ プッシュイン

品番: SV 3450505

丸型ケーブルの接続に使用します。

品番:
SV 3450505
メリット
メンテナンスフリー
時間を節約できる差し込み式の組み立て方式
マーキングエリア付きの端子ハウジング
様々な方法で接続可能
用途
開閉器・制御設備内の L、N または PE 導線のバスバー接続クランプ、あるいは、検針ボックス内の導体接続クランプに使用します。
E-Cu 製バスバーあるいは CUPONAL 上への取り付けに使用します
機能方法
工具を必要としない導線接続を行うための完全絶縁端子
内蔵のロック解除ピンによる導体の引き離し
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
0.5 ‐ 4 mm²
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続
0.5 ‐ 4 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
0.5 ‐ 4 mm²
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
0.5 ‐ 6 mm²
適用バスバー厚さ
5 mm
1パック
10 個
純質量
0.14 kg
総質量
0.151 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Conductor connection clamp, 0,5 - 6 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
取得認証
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Data sheets