- 品番:
- SV 3504000
- 製品説明
- PLS T型バスバーの連結用。特殊な追加工なしにバスバーを連結することができます。
- 材質
- E-Cu
- 表面
- ニッケルめっき
- 定格電流 (最大)
- 684 A
- 適用バスバー
- PLS 800
- 適用品番
- 9341.000
- 9341.050
- 接続方法
- 単純接続
- 寸法:
- 長さ: 50 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.99 kg
- 総質量
- 1.024 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.33
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 製品説明
- SV Busbar connector, PLS 800, single connection