- 品番:
- SV 3525000
- 材質
- E-Cu
- バスバー厚さ
- 5 mm
- 断面
- 300 mm²
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- バスバータイプ
- E-Cu(電気銅)製バスバー
- 適用バスバーシステム
- PLS 800
- 適用品番
- 9341.000
- 9341.050
- 寸法:
- 長さ: 695 mm
- 適用
- 幅: = 800 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 5.4 kg
- 総質量
- 5.4 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.8
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV PLS special busbar E-Cu, L: 695 mm, PLS 800, bar thickness: 5 mm, 300 mm² bar cross-section