PLSスペシャル型バスバーE-Cu

品番: SV 3528010

長さ:495 mmから2400 mmまで。

品番:
SV 3528010
材質
E-Cu
バスバー厚さ
10 mm
定格電流 (最大)
1,368 A
断面
900 mm²
注記:
必要な長さにカット可能
バスバータイプ
E-Cu(電気銅)製バスバー
適用バスバーシステム
PLS 1600
適用品番
9342.000
9342.004
9342.050
寸法:
長さ: 895 mm
適用
幅: = 1,000 mm
1パック
3 個
純質量
21.72 kg
総質量
21.72 kg
銅の含有量 (kg / 個)
7.24
関税率番号
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV PLS special busbar E-Cu, L: 895 mm, PLS 1600, bar thickness: 10 mm, 900 mm² bar cross-section
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
詳細技術情報