導体接続クランプ

品番: SV 3550000

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

品番:
SV 3550000
製品説明
丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質
黄銅
注記:
撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
丸型ケーブルの接続サイズ
1 ‐ 4 mm²
適用バスバー厚さ
3 ‐ 5 mm
1パック
15 個
純質量
0.315 kg
総質量
0.358 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Conductor connection clamp, 1-4 mm², for bar thickness 3-5 mm, brass
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報