銅板フレックスバー

品番: SV 3565005

高純度の電気銅F20製の銅の薄板、長さ:バスバー1本あたり2000 mm

品番:
SV 3565005
材質
Cu フィン高純度電解銅F20
絶縁材:高安定性ビニール被覆、伸縮度 370%、温度:-30 °C ~ +105 °C、耐燃性 UL-94 に適合、絶縁耐力:20 kW/mm
長さ
2,000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
注記:
構造 = フィンの数 x フィン幅 x フィン厚
必要な長さにカット可能
銅板フレックスバーの導体温度は周囲温度と上昇温度の和より算出します。例:3565.005に 180 A の電流が流れているとすると、温度が 30 K 上がります。周囲温度が 35 °C とすると、導体 (バー) 温度は、35 °C + 30 K = 65 °C になります。
仕様:積層銅板
フィンの数: 6
フィン幅: 9 mm
フィン厚さ: 0.8 mm
1パック
1 個
純質量
0.988 kg
総質量
1.188 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.77
関税率番号
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Laminated copper bar, WH: 9x4,8 mm, L: 2000 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
Short-circuit resistance diagram