バスバー CUPONAL

品番: SV 3584020

銅で被覆されたアルミ製バスバー。

品番:
SV 3584020
製品説明
銅で被覆されたアルミ製バスバーは、バスバーホルダー 9340.000 / 9340.050 を使用してのバスバーシステム構築に適しています。
材質
アルミニウム
定格電流 最大
328 A
注記:
バー温度 65 °C、周囲温度 35 °C のときの定格電流です
DIN EN 43 671に準拠した補正係数ダイヤグラム
必要な長さにカット可能
規格:
DIN EN 13 601
断面
30 mm x 5 mm
寸法:
長さ: 2,400 mm
1パック
6 個
純質量
8.52 kg
総質量
9.02 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.52
関税率番号
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Busbar CUPONAL, WH: 30x5 mm, L: 2400 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
詳細技術情報