- 品番:
- SV 3585020
- 製品説明
- 銅で被覆されたアルミ製バスバーは、バスバーホルダー 9340.000 / 9340.050 を使用してのバスバーシステム構築に適しています。
- 材質
- アルミニウム
銅 - 定格電流 最大
- 363 A
- 注記:
- バー温度 65 °C、周囲温度 35 °C のときの定格電流です
- DIN EN 43 671に準拠した補正係数ダイヤグラム
- 必要な長さにカット可能
- 規格:
- DIN EN 13 601
- 断面
- 20 mm x 10 mm
- 寸法:
- 長さ: 2,400 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 6.3 kg
- 総質量
- 6.5 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.7
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177686564
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Busbar CUPONAL, WH: 20x10 mm, L: 2400 mm