バスバーホルダー 1 極

品番: SV 9340030

品番:
SV 9340030
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
適用バスバー
12 x 5/10 mm
15 x 5 ~ 30 x 10 mm
適用バスバー
銅板バー
極数
1 極
注記:
バスバーホルダーの連結により、60 mmのバスバー中心間隔を有する多極システムの構築が可能
ホルダー、AC および DC 用途に適応。
品番について
12 x 5/10 mm のバスバーを使用する際には、別にスペーサー 9340.090 も必要です
定格電圧
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE ホルダー
はい
1パック
4 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.24 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報