バスバーホルダー 銅板バー用

品番: SV 9340050

800 Aまでの銅板バー用。

品番:
SV 9340050
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電圧
1000 V、三相
1500 V (DC)
電気的数値 UL (SCCR)
14 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V、 ホルダー間隔 350 mm、バスパー 30 x 5/10 mm、ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
54 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 30 x 5/10 mm、 ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
65 kA - 480 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 30 x 5/10 mm、 ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
73 kA - 600 V、 ホルダー間隔 250 mm、バスパー 30 x 5/10 mm、ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
品番について
UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
極数
3 極
適用品番
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
内側固定
はい
バスバーの中心間距離
60 mm
適用バスバー
12 x 5 ~ 30 x 10 mm
1パック
4 個
純質量
0.668 kg
総質量
0.72 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV バスバーホルダー、3 極、バスバー中心間隔 60 mm、適用バスバー 幅x高さ 12x5 ~ 30x10 mm、UL 規格対応品
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報