OMサポート 接触システムなし

品番: SV 9340270

外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。

品番:
SV 9340270
仕様
接触システムなし
製品説明
外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
適用バスバーシステム間隔
60 mm
マウントレールタイプ
サポートフレーム、1 x TS 55D-V
極数
3 極
サポートフレームサポート
はい
寸法:
幅: 55 mm
高さ: 272 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)
55 mm x 237 mm
取得認証
UL
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.258 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV OM Support, WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55D-V, without contact system
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報