接続アダプター

品番: SV 9342270

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9342270
材質
カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電流 最大
250 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
電気的数値 UL (SCCR)
50 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 250 A、JDDZ / 7
50 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 250 A、NKJH/7
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 400 A、JDDZ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
寸法:
幅: 90 mm
高さ: 210 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
35 ‐ 120 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
18.5 x 15.5 mm
定格電圧 (L1 + L2)
1000 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)
1500 V (DC)
取得認証
UL
適用バスバー厚さ
120 mm
1パック
1 個
純質量
0.699 kg
総質量
0.714 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.166
関税率番号
85369010
EAN
4028177503656
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 250 A, 690 V, 3-pole, cable outet bottom, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報