接続アダプター拡張セット 4 極構築用

品番: SV 9342314

3極の接続アダプター(SV 9342.310/9342.320)を4 極構築するための1極の追加モジュール。

品番:
SV 9342314
製品説明
3極の接続アダプターを4 極構築するための1極の追加モジュール。
材質
カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電流 最大
800 A
定格電圧
690 V、単相
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 600 A、DIVQ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
適用バスバーシステム間隔
60 mm
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
極数
1 極
適用品番
9342.310
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 270 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
95 ‐ 185 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
95 ‐ 300 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)
33 x 26 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
33 x 21 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)
33 x 21 mm
適用バスバー厚さ
185 mm
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.88 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.096
関税率番号
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342310 (configuration 4-pole), round conductor connection 95-120 mm², clamping area WH: 33x21/26 mm
取得認証
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報