接続ブロック

品番: SV 9342321

丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。バスバー 12 x 5 ~ 30 x 10 mmおよびPLS 800/1600に適しています。

品番:
SV 9342321
製品説明
バスバー 12 x 5 ~ 30 x 10 mm およびPLS 800 / 1600 に適しています。
材質
シャーシ:ポリアミド製
カバー:ABSプラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
ターミナル 3個、カバー含む
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)
65 x 27 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)
65 x 22 mm
ケーブル引き出し口
上/下
定格電流 最大
1,600 A
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 1200 A、DIVQ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ / 7
注記:
過電圧カテゴリー III の場合、定格動作電圧は 1000 V AC に達します。
2極のバスバーシステム (SV 9340.040) にターミナルを使用する場合は、ターミナルを、PEバスバーに接続するために、180°回転させなければなりません。
寸法:
幅: 85 mm
高さ: 88 mm
1パック
3 個
純質量
2.1 kg
総質量
2.197 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.136
関税率番号
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, clamping area WH: 65x22/27 mm
取得認証
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報