- 品番:
- SV 9344620
- 製品説明
- 丸型ケーブルとセクター(扇形)ケーブルおよび銅板フレックスバーを直接接続するために使用します。ねじ式端子台付き NH ヒューズ スイッチディスコネクターに適しています。
- 材質
- 黄銅鋳物
- 表面
- ニッケルめっき
- 銅板フレックスバーのカップリングサイズ
- クランプ接続範囲 (幅): 32 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 20 mm
- 電源接続
- サポート端子
- 適用サイズ
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 95 ‐ 300 mm²
- 丸型ケーブル断面積
- 95 ‐ 300 mm²
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.39 kg
- 総質量
- 0.397 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 製品説明
-
SV Box terminal, for NH fuse-switch disconnector, size 2/3 (with screw terminal), round conductor connection 95-300 mm², clamping area WH: 32x20 mm