ヒューズホルダー 31 A~60 A

品番: SV 9345015

60 A までの 3 極ヒューズホルダー。サポートレール上またはOM ユニットアダプター経由でバスバーへの簡単な取り付けが可能。

品番:
SV 9345015
仕様
ヒューズタイプ クラス J 用
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
丸型ケーブル用コネクター
AWG 1~18
電源接続
サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)
J
定格作動電流 最大
30 A
定格電圧
600 V、三相
Fuse standard
UL 248-8
注記:
DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm)サポートレール(DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネーション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
寸法:
幅: 108 mm
高さ: 115 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 50 mm²
適用ヒューズ
直径: 21 mm
長さ: 57 mm
インジケーターランプの電圧範囲
110 ‐ 600 V
電気的数値 UL (SCCR)
200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7
極数
3 極
丸型ケーブル断面積
1.5 ‐ 50 mm²
1パック
2 個
純質量
0.84 kg
総質量
0.966 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.072
関税率番号
85369095
EAN
4028177805392
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram