- 品番:
- SV 9345035
- 仕様
- ヒューズタイプ クラス J 用
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 丸型ケーブル用コネクター
- AWG 1~14
- 電源接続
- サポート端子
- 適用ヒューズタイプ (Class)
- J
- 定格作動電流 最大
- 60 A
- 定格電圧
- 600 V、三相
- Fuse standard
- UL 248-8
- 注記:
- DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm)サポートレール(DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネーション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- 寸法:
- 幅: 120 mm
高さ: 118 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 適用ヒューズ
- 直径: 27 mm
長さ: 60 mm
- インジケーターランプの電圧範囲
- 110 ‐ 600 V
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7
- 極数
- 3 極
- 丸型ケーブル断面積
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.24 kg
- 総質量
- 1.28 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.118
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177805408
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)