ヒューズホルダー 61 A~400 A

品番: SV 9345100

3極、バスバー中心間距離が 60 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9345100
仕様
ヒューズタイプ クラス J 用
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7035/7001
丸型ケーブル用コネクター
AWG 2 ~ MCM 300
適用バスバーシステム間隔
60 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
サポート端子
適用ヒューズタイプ (Class)
J
定格作動電流 最大
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
定格電圧
600 V、三相
Fuse standard
UL 248-8
注記:
RiLine バスバーシステム上にヒューズホルダーを使用すると、UL (listed accessory) を満たします。
規格:
UL 508
寸法:
幅: 184 mm
高さ: 288 mm
適用ヒューズ
直径: 29 mm
長さ: 118 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
電気的数値 UL (SCCR)
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 100 A、JDDZ / 7
極数
3 極
1パック
1 個
純質量
2.61 kg
総質量
2.615 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.837
関税率番号
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Fuse holder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
取得認証
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報