- 品番:
- SV 9345400
- 仕様
- ヒューズタイプ クラス J 用
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7035/7001
- 丸型ケーブル用コネクター
- AWG 4/0 ~ MCM 600
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 注記:
- RiLine バスバーシステム上にヒューズホルダーを使用すると、UL (listed accessory) を満たします。
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- サポート端子
- 適用ヒューズタイプ (Class)
- J
- 定格作動電流 最大
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- 定格電圧
- 600 V、三相
- Fuse standard
- UL 248-8
- 規格:
- UL 508
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 328 mm
- 適用ヒューズ
- 直径: 54 mm
長さ: 181 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 400 A、JDDZ / 7
- 極数
- 3 極
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5 kg
- 総質量
- 5.32 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 2.106
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Fuse holder, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)