バスバーカバー

品番: SV 9350060

バスバーの全面でのカバー用、個別に短くできます。

品番:
SV 9350060
製品説明
バスバーをカバーして接触を防止します。
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
必要な長さにカット可能
適用バスバー
E-Cu(電気銅)製バスバー
適用バスバー
12/15 x 10 mm
寸法:
長さ: 1,000 mm
1パック
4 個
純質量
0.48 kg
総質量
0.48 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Busbar cover section, for demension WH: 12/15x10 mm, L: 1000 mm/section
データシート
詳細技術情報