バーコネクター

品番: SV 9350075

穴を開けずにバスバーを連結します。

品番:
SV 9350075
製品説明
穴を開けずに長方形バスバーを連結します。
材質
上部カバー:St 37、ニッケルめっき処理
コンタクトプレート:E-Cu(電気銅)、ニッケルめっき
接続方法
単純接続
適用バスバー
12 x 5 ~ 15 x 10 mm
1パック
3 個
純質量
0.39 kg
総質量
0.411 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.05
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
製品説明
SV Busbar connector, for E-Cu 12x5-15x10 mm, single connection
取得認証
ABS
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報