ボトムトレー

品番: SV 9607000

Mini-PLSの構造の、後側の接触保護。

品番:
SV 9607000
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
長さ
1,100 mm
適用バスバーシステム
ミニPLS
寸法:
長さ: 1,100 mm
1パック
1 個
純質量
0.86 kg
総質量
1.08 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Mini-PLS base tray, L: 1100 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
データシート
詳細技術情報