接続ボルト Maxi-PLS用

品番: SV 9640380

圧着端子付きケーブルの接続用。

品番:
SV 9640380
製品説明
圧着端子付きケーブルの接続用。
材質
接続ボルト:スチール製、亜鉛めっき処理
スロットナット:銅合金
同梱品
接続ボルト
スライドブロック
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 45 S/45
寸法:
ねじ: M16
ねじ長さ: 30 mm
1パック
3 個
純質量
0.21 kg
総質量
0.312 kg
関税率番号
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Terminal stud, M16, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報