システム固定パーツ Maxi-PLS用

品番: SV 9650150

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9650150
仕様
後部中間 (185 mm)への取り付け用
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
3 極
185 mm
適用バスバー
Maxi-PLS 3200
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
1パック
2 個
純質量
3.662 kg
総質量
3.861 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (enter)
取得認証
UL + C-UL (listed)