接続クランプ 丸型ケーブル用

品番: SV 9650325

丸型ケーブルの接続に使用します。

品番:
SV 9650325
製品説明
丸型ケーブルの接続に使用します。
材質
接続クランプ:黄銅製、すずめっき処理
接続ボルト:スチール製、亜鉛めっき処理
スロットナット:銅合金
同梱品
接続クランプ
接続ボルト
スロットナット
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 60
丸型ケーブルの接続サイズ
95 ‐ 300 mm²
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.428 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Connection clamp, round conductor connection 95-300 mm², (Maxi-PLS 3200)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報