Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

品番: SV 9650360

寸法:60 x 60 mm、バー断面積:2323 mm²

品番:
SV 9650360
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
2,323 mm²
長さ
2,400 mm
注記:
必要な長さにカット可能
1パック
3 個
純質量
168 kg
総質量
168.5 kg
銅の含有量 (kg / 個)
49.61
関税率番号
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報