スロットナット Maxi-PLS バスバー用

品番: SV 9650990

Maxi-PLSバスバーフレーム内への横からのスライド用。

品番:
SV 9650990
製品説明
Maxi-PLS バスバーに、銅板バーおよび接続コンポーネントを固定するために使用します。バスバープロファイルに側面から挿入するためと全ねじボルトを固定するために使用します。
材質
スロットナット:銅合金
長さ
35 mm
適用バスバー
Maxi-PLS 60
寸法:
ねじ: M12
1パック
15 個
純質量
0.78 kg
総質量
0.884 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Sliding block, M12, L: 35 mm, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 3200)
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル