- 品番:
- SV 9660255
- 用途
- トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Build-up height
- 72 mm
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.434 kg
- 総質量
- 9.931 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SV トップパネル(IP 2X 換気用開口部付き) TS 用、実装可能な高さ: 72 mm、WD: 1000x600 mm