接続端子ブロック

品番: SV 9666340

銅導体やアルミ導体あるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

品番:
SV 9666340
製品説明
銅導体およびアルミ導体の接続に使用します。銅フレックスバーあるいは、圧着スリーブ付き単線および撚線の導線用。
材質
熱硬化性プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
ターミナルブロックをカバーするには、接触防止モジュール 9666.020 が必要になります
定格電流 最大
250 A
極数
5 極
丸型ケーブルの接続サイズ
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
17 x 21 mm
1パック
1 個
純質量
3.013 kg
総質量
3.213 kg
関税率番号
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connection terminal block (ISV), 250 A, 690 V, 5-pole, round conductor connection, 1x16-150/2x16-70 mm², clamping area BH: 17x21 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Further instructions
セキュリティアラート