カバー 分電バスバー用セット (スリムライン スイッチディスコネクターセクション Jean Müller)

品番: SV 9674380

Jean Müller社の製品を使用するために作成されました。

品番:
SV 9674380
製品説明
ヒューズスイッチディスコネクターセクションにある分電バスバーシステムをカバーします。Jean Müller 社の機器が取り付けられるように製作されています。高さ 150 mm のバスバースペースとケーブル接続スペースカバーは、指先接触にも安全な保護等級 IP 20 で、バスバースペースを機器スペースから隔離します。
材質
PVC、黒
同梱品
セットは、12枚のバスバーカバーとケーブル接続スペースカバーで構成されています
適用
高さ: = 2,000 mm
= 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
5.1 kg
総質量
5.3 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Cover, for distribution busbar, fuse-switch disconnector section, (Jean Müller Sasil)
資料
マニュアル