マウンティングレール 分電バスバーカバー用セット (スリムライン スイッチディスコネクターセクション Jean Müller)

品番: SV 9674381

分配バスバーのカバーの取り付けに必要です。

品番:
SV 9674381
製品説明
分電バスバーのカバーを取り付けるために必要です。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
マウンティングレール2本のセットです。
取り付け部品を含む
注記:
1つのNHヒューズブレーカー面には、1パックのマウンティングレールが必要です。
適用
高さ: = 2,000 mm
= 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
2.522 kg
総質量
2.722 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Punched rail, for cover distribution busbar, fuse-switch disconnector section, (Jean Müller Sasil)
資料
マニュアル