ねじ M10

品番: SV 9676814

ダイレクト接続ターミナル、接続プレート、バスバー クローあるいは、接続セットを銅板バーを使用しているバスバーシステムに固定するために使用します。

品番:
SV 9676814
製品説明
銅板製バスバーシステムに、バスバー クローや接続コンポーネントを固定するために使用します。
材質
ステンレス
寸法:
ねじ: M10
ねじ長さ: 140 mm
1パック
8 個
純質量
0.76 kg
総質量
0.88 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Screw connection, M10x140 mm