接続スペースカバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター/NH スリムライン スイッチディスコネクター用

品番: SV 9677405

ケーブル接続エリア内の接触防止を保証するために使用します。

品番:
SV 9677405
製品説明
長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおける接触防止を保証するための、延長用接続スペースカバーです。
材質
ポリカーボネート
耐燃性 UL 94-V0 適合
適用サイズ
00
適用品番
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
ケーブル引き出し口
注記:
ケーブルアウトレットが上部にあるNH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターを使用する場合は、接続スペースカバーが必用です。
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.19 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Connection space cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, cable outlet top (185 mm)
資料
マニュアル